Menü Suche

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Auf Lager

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kugeldurchmesser Korpushöhe Korpusdurchmesser Lagermaterial Lastausrichtungskapazität oben Kaufen
5,798 € - 7,7612 € 892 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Carbonstahl
60.0 kg
14,3707 € - 40,4304 € In Produktion
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Carbonstahl
300.0 kg
10,4835 € - 14,0435 € In Produktion
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Carbonstahl
160.0 kg
37,2356 € - 49,8918 € 3 Auf Lager
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Carbonstahl
610.0 kg
12,8394 € - 17,2108 € 7 Auf Lager
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
15,4701 € - 43,5362 € 112 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Edelstahl
38.0 kg
36,2802 € - 102,1068 € 20 Auf Lager
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Edelstahl
200.0 kg
8,2324 € - 11,0332 € In Produktion
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Carbonstahl
160.0 kg
7,6172 € - 10,2087 € 79 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Carbonstahl
60.0 kg
16,9621 € - 22,7209 € 12 Auf Lager
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Carbonstahl
300.0 kg
11,6615 € - 15,6272 € In Produktion
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
18,6767 € - 52,5513 € 20 Auf Lager
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Edelstahl
100.0 kg
17,381 € - 48,8958 € 100 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Edelstahl
38.0 kg
55,0093 € - 115,5195 € In Produktion
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Edelstahl
200.0 kg
9,7899 € - 13,1273 € 104 Auf Lager
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
20,7315 € - 58,3507 € 20 Auf Lager
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Edelstahl
100.0 kg
8,0361 € - 22,6201 € 118 Auf Lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
Kugelrolle 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

550998

Preisbereich
7,7612 € - 5,798 €

Lagerbestände
892 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    60.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

551002

Preisbereich
40,4304 € - 14,3707 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    300.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551009

Preisbereich
14,0435 € - 10,4835 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    160.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

551029

Preisbereich
49,8918 € - 37,2356 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    44.5 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    610.0 kg
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    62.0 mm
  • Korpushöhe
    19.0 mm
Kugelrolle 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551060

Preisbereich
17,2108 € - 12,8394 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

550999

Preisbereich
43,5362 € - 15,4701 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    38.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

551003

Preisbereich
102,1068 € - 36,2802 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    200.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551000

Preisbereich
11,0332 € - 8,2324 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    160.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551007

Preisbereich
10,2087 € - 7,6172 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    60.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

551011

Preisbereich
22,7209 € - 16,9621 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    300.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551058

Preisbereich
15,6272 € - 11,6615 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551001

Preisbereich
52,5513 € - 18,6767 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    100.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551008

Preisbereich
48,8958 € - 17,381 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    38.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm
Kugelrolle 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

551012

Preisbereich
115,5195 € - 55,0093 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    30.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    200.0 kg
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    45.0 mm
  • Korpushöhe
    13.8 mm
Kugelrolle 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551059

Preisbereich
13,1273 € - 9,7899 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    10.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551010

Preisbereich
58,3507 € - 20,7315 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    22.2 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    100.0 kg
  • Kopfhöhe
    4.3 mm
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    9.8 mm
Kugelrolle 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551057

Preisbereich
22,6201 € - 8,0361 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
  • Lastausrichtungskapazität oben
    10.0 kg
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpusdurchmesser
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    9.5 mm