Menü Suche

Kunststoff-Drehriegel mit Feder

Auf Lager

Vierteldrehverschlüsse mit Feder werden aus Polyamid hergestellt, das zu 30 % mit Glasfasern verstärkt ist. Er ist eine leichte Alternative zu unserem Sortiment an Vierteldrehverschlüssen aus Zinkdruckguss.

Das Sortiment bietet eine Auswahl an Verriegelungsoptionen, mit Kopfausführungen wie: 5 mm Doppelbart, 8 mm Vierkant, 8 mm Dreieck und Schlitz.

Die Verschlüsse werden mit einer Sicherungsmutter aus Metall geliefert, aber eine Sicherungsmutter aus Kunststoff kann separat erworben werden.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Kaufen
6,3699 € - 11,9102 € 37 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
22.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 700 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 65 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
22.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 712 Auf Lager
Geschlitzter Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € In Produktion
8 mm Vierkant-Schlüssel
22.5 mm
1,5599 € - 1,8191 € In Produktion
8 mm Vierkant-Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 6417 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 30 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 400 Auf Lager
Geschlitzter Schlüssel
24.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 619 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
24.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 150 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 273 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
6,0107 € - 11,2416 € In Produktion
Geschlitzter Schlüssel
22.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € In Produktion
8 mm Vierkant-Schlüssel
24.5 mm
6,0107 € - 11,2416 € 46 Auf Lager
Geschlitzter Schlüssel
18.5 mm
6,3699 € - 11,9102 € 274 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 22.5 mm PA Schwarz

060203892E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

060201590E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 22.5 mm Schwarz

060201592E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA Schwarz

060204290E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
712 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Vierkant-Schlüssel 22.5 mm Schwarz

060202892E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

060202893E

Preisbereich
1,8191 € - 1,5599 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm PA Schwarz

060203890E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
6417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

060202890E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 24.5 mm PA Schwarz

060204291E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 24.5 mm PA Schwarz

060201591E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
619 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm PA Schwarz

060203893E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

060201593E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 22.5 mm PA Schwarz

060204292E

Preisbereich
11,2416 € - 6,0107 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm Schwarz

060202891E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Riegel, schlüsselbetätigt Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA Schwarz

060204293E

Preisbereich
11,2416 € - 6,0107 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt
Key Latch 8.0 mm Triangle Key 24.5 mm PA Black

060203891E

Preisbereich
11,9102 € - 6,3699 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt