Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Compatible LED Type | Gesamthöhe | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0581 € - 0,0886 € | In Produktion |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 2145 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 5810 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0581 € - 0,0886 € | 15000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,0581 € - 0,0886 € | In Produktion |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,0581 € - 0,0886 € | 6998 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
0,0581 € - 0,0886 € | In Produktion |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0729 € - 0,10 € | 219959 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1153 € - 0,1395 € | 3000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,0805 € - 0,1106 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,2404 € - 0,2749 € | 2850 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||
0,2404 € - 0,2749 € | 16452 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||||
0,268 € - 0,3067 € | 4049 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||||
0,2957 € - 0,3205 € | 965 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||
0,2957 € - 0,3205 € | In Produktion |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
LEDS2M-650-01 | 0,3122 € - 0,3385 € | 1584 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||
0,2293 € - 0,2293 € | 2830 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,1741 € - 0,1741 € | In Produktion |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,2625 € - 0,2984 € | 863 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 7000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.