Organisiert die Führung von Glasfaserkabeln und verhindert Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen. Ideal zum Einblasen von Gasfaserkabeln über eine kurze Distanz und für alle FTTH/FTTB-Anwendungen. Hergestellt aus Polypropylen (PP) oder Polybutylenterephthalat (PBT). Erhältlich in Schwarz oder Weiß. UL94 V0 gelistet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFBLTP-31-505PP | 182,9826 € - 212,2598 € | In Produktion |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
157,5225 € - 189,0271 € | In Produktion |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||||
OFBLTS-31505V0 | 142,9263 € - 172,9408 € | 2 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
183,3618 € - 212,2598 € | 2 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||||
250,0187 € - 258,0745 € | 1 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||||
236,8248 € - 274,7168 € | 73 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
OFBLTS-42-635PP | 213,9129 € - 220,808 € | In Produktion |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
250,0187 € - 258,0745 € | 73 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||||
670,1619 € - 670,1619 € | In Produktion |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.