Menü Suche

Maskierungsstopfen aus Papier

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen aus Papier sind aus Krepppapier hergestellt und eignen sich für Lackierungsarbeiten und Pulverbeschichtungen. Sie können Temperaturen von bis zu 205 C standhalten und sind eine kostengünstige Alternative zu Silikon. Sie sind aus einer Mischung von recyceltem und neuem Material hergestellt, und sind auch selbst recycelbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Konusdurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Mindestdurchmesser Konus Kaufen
0,0634 € - 0,0987 € 28140 Auf Lager
14.6 mm
14.2 mm
14.6 mm
0,0968 € - 0,1505 € 280938 Auf Lager
22.3 mm
22.2 mm
22.3 mm
0,1166 € - 0,1296 € 1090 Auf Lager
36.5 mm
31.8 mm
36.5 mm
0,2792 € - 0,4343 € 901 Auf Lager
58.4 mm
57.1 mm
58.4 mm
0,0807 € - 0,1256 € 46349 Auf Lager
17.7 mm
17.4 mm
17.7 mm
0,0805 € - 0,1252 € 16890 Auf Lager
28.3 mm
25.4 mm
28.3 mm
0,2074 € - 0,3227 € 4497 Auf Lager
45.1 mm
41.3 mm
45.1 mm
0,3142 € - 0,4889 € In Produktion
79.9 mm
69.9 mm
79.9 mm
0,0708 € - 0,1101 € 3054 Auf Lager
16.1 mm
15.8 mm
16.1 mm
0,0995 € - 0,1105 € 3897 Auf Lager
24.1 mm
23.8 mm
24.1 mm
0,149 € - 0,2318 € 4548 Auf Lager
40.7 mm
38.1 mm
40.7 mm
0,2666 € - 0,2963 € In Produktion
63.5 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,0566 € - 0,0881 € 20703 Auf Lager
11.9 mm
11.1 mm
11.9 mm
0,0859 € - 0,1336 € 8343 Auf Lager
20.8 mm
20.6 mm
20.8 mm
0,1519 € - 0,2364 € 6064 Auf Lager
31.4 mm
28.6 mm
31.4 mm
0,2692 € - 0,4187 € 2554 Auf Lager
52.4 mm
46.0 mm
52.4 mm
0,4569 € - 0,5076 € 776 Auf Lager
91.4 mm
88.9 mm
91.4 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 19.3 mm 10.6 mm

491553

Preisbereich
0,0987 € - 0,0634 €

Lagerbestände
28140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    14.6 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    14.6 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 30.0 mm 14.8 mm

491559

Preisbereich
0,1505 € - 0,0968 €

Lagerbestände
280938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    22.3 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    22.3 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 44.0 mm 16.1 mm

491563

Preisbereich
0,1296 € - 0,1166 €

Lagerbestände
1090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    36.5 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    36.5 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 74.2 mm 26.1 mm

491570

Preisbereich
0,4343 € - 0,2792 €

Lagerbestände
901 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    58.4 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    58.4 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 22.0 mm 12.2 mm

491556

Preisbereich
0,1256 € - 0,0807 €

Lagerbestände
46349 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    17.7 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    17.7 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 35.0 mm 13.8 mm

491561

Preisbereich
0,1252 € - 0,0805 €

Lagerbestände
16890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    28.3 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    28.3 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 53.8 mm 17.5 mm

491567

Preisbereich
0,3227 € - 0,2074 €

Lagerbestände
4497 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    45.1 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    45.1 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 90.7 mm 19.1 mm

491572

Preisbereich
0,4889 € - 0,3142 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    79.9 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    79.9 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 22.1 mm 10.7 mm

491555

Preisbereich
0,1101 € - 0,0708 €

Lagerbestände
3054 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    16.1 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    16.1 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 32.9 mm 17.5 mm

491560

Preisbereich
0,1105 € - 0,0995 €

Lagerbestände
3897 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    24.1 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    24.1 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 47.8 mm 14.6 mm

491565

Preisbereich
0,2318 € - 0,149 €

Lagerbestände
4548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    40.7 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    40.7 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 74.5 mm 16.3 mm

491571

Preisbereich
0,2963 € - 0,2666 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    63.5 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    63.5 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 16.0 mm 9.1 mm

491551

Preisbereich
0,0881 € - 0,0566 €

Lagerbestände
20703 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    11.9 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    11.9 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 26.3 mm 13.5 mm

491558

Preisbereich
0,1336 € - 0,0859 €

Lagerbestände
8343 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    20.8 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    20.8 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 38.8 mm 19.3 mm

491562

Preisbereich
0,2364 € - 0,1519 €

Lagerbestände
6064 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    31.4 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    31.4 mm
Maskierungsstopfen aus Papier Konisch 61.7 mm 17.2 mm

491568

Preisbereich
0,4187 € - 0,2692 €

Lagerbestände
2554 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    52.4 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    52.4 mm
Maskierungsstopfen Konisch 103.9 mm 18.7 mm

491573

Preisbereich
0,5076 € - 0,4569 €

Lagerbestände
776 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Form
    Konisch
  • Mindestdurchmesser Konus
    91.4 mm
  • Maximaler Konusdurchmesser
    91.4 mm