Diese Maskierungszugstopfen sind ideal zur Maskierung von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde. Die Zuglasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen in ein Loch und ist auch sehr praktisch beim Entfernen des Produkts, wenn das Loch sehr eng ist. Das Material ist flexibel und erlaubt geringfügige Abweichungen bei der Maskierungsgröße.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Compatible Hole Diameter | Farbe | Material | Befestigungshöhe | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1699 € - 0,1768 € | 5781 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
0,2058 € - 0,2418 € | 7174 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||||||
0,4642 € - 0,4642 € | 941 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,1796 € - 0,1796 € | In Produktion |
|
Natural
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,2003 € - 0,2003 € | 6892 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
0,21 € - 0,21 € | 4314 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,2542 € - 0,2832 € | 19588 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,141 € - 0,141 € | 727 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,5775 € - 0,6411 € | 7100 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,1644 € - 0,1741 € | In Produktion |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,228 € - 0,2418 € | In Produktion |
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,2252 € - 0,239 € | 13661 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
0,3109 € - 0,3274 € | 20345 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,65 € - 0,65 € | 2564 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,8511 € - 0,8967 € | 229 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,1644 € - 0,1671 € | 1132 Auf Lager |
|
Natural
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
499039 | 0,1865 € - 0,2086 € | 23900 Auf Lager |
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,5834 € - 0,6066 € | 6943 Auf Lager |
|
Grün
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
0,0631 € - 0,0657 € | 24505 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||
0,075 € - 0,1576 € | In Produktion |
|
Schwarz
|
TPG
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.