Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0841 € - 0,1039 € | 2699 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,0841 € - 0,1039 € | 3684 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
MWSEA1-2-01 | 0,0841 € - 0,1039 € | 19400 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||||
0,0841 € - 0,1039 € | 3058 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|||||
0,0968 € - 0,1195 € | In Produktion |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,0841 € - 0,1039 € | In Produktion |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
MWS-1-01 | 0,1851 € - 0,2114 € | In Produktion |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||
0,2183 € - 0,2514 € | 3000 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|||||
0,1052 € - 0,1272 € | 11000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||||
0,1052 € - 0,1272 € | 9066 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||||
0,1052 € - 0,1272 € | 18795 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
|||||
0,3051 € - 0,348 € | 7000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tannenbaumbefestigung
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
|||||
0,2473 € - 0,2818 € | In Produktion |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,2666 € - 0,3039 € | 3909 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||||
0,2666 € - 0,3039 € | 34728 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||||
0,2666 € - 0,3039 € | 31850 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||||
0,3799 € - 0,4103 € | 6039 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||||
0,1851 € - 0,2114 € | In Produktion |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
MWS-3-19 | 0,2183 € - 0,2514 € | 26821 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||||
0,0972 € - 0,1178 € | 18144 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.