Schubladenschlösser mit gefedertem Bolzen sind für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf erhältlich. Dies sind Schubladenschlösser zur Rahmen-/Oberflächenbefestigung und Verschließen durch Zuwerfen, die für Holzschubladen empfohlen werden. Das Schloss lässt sich nicht aufbohren und der Schlüssel kann nur in geschlossener Position entfernt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Es ist eine Version mit Flanschfixierung erhältlich, die speziell für Schiebetüren aus Holz entwickelt wurde. Dieses Druckschloss ist ideal für Vorratsschränke, Theken und Holzvitrinen. Das Druckschloss ist durch die Druckfunktion zeitsparend zu bedienen. Das Schloss lässt sich außerdem nicht aufbohren und bietet somit zusätzliche Sicherheit. Das kostengünstige Druckschloss mit Mutternsicherung hat einen Plättchenmechanismus, durch den das Schloss bequem durch Zudrücken geschlossen und mit einem Schlüssel geöffnet wird. Die Schlossbewegung beträgt nur 45 Grad, mit freiem Schlüssel in geöffneter Position. Dieses Schloss passt zu Standardbohrlöchern Doppel-D und ist für Schiebetüren, Vitrinen und Schaukästen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Zylindertiefe | Bolzenlänge | Gehäusebreite | Maximale Plattenstärke | Bolzendurchmesser | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8855 € - 16,5506 € | 283 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
492858 | 53,2951 € - 113,951 € | In Produktion |
1.307 in
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
33.2 mm
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||||
51,0872 € - 51,0872 € | In Produktion |
1.39 in
35.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
35.3 mm
35.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.