Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindeeinsatz

Auf Lager

Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
3,3715 € - 3,3853 € 79 Auf Lager
32.0 mm
M8
Messing
Pass-Through Hole
16.0 mm
PA
1,6719 € - 3,5111 € 238 Auf Lager
22.0 mm
M8
Messing
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
PA
2,1555 € - 2,1832 € 20 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Mit Gewinde, mit Innengewinde
5.0 mm
PA
13,0854 € - 17,8387 € In Produktion
63.0 mm
M10
Messing
Durchgangsloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
8,5808 € - 8,7328 € In Produktion
63.0 mm
M8
Messing
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
PA
9,2441 € - 9,3684 € In Produktion
63.0 mm
M10
Messing
Threaded Blind Hole
25.0 mm
PA
0,2155 € - 0,2998 € 17250 Auf Lager
7.0 mm
M2.5
PA
Mit Gewinde, mit Innengewinde
9.0 mm
PA
0,3067 € - 0,4228 € 7750 Auf Lager
14.5 mm
M6
PA
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
PA
7,8028 € - 9,1749 € 189 Auf Lager
44.0 mm
M6
Messing
Gewindeloch;Rückmontage
PP
1,6719 € - 3,5111 € In Produktion
22.0 mm
M6
Messing
Mit Gewinde, mit Innengewinde
16.0 mm
PA
3,2748 € - 3,6271 € 1967 Auf Lager
28.0 mm
M8
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
50.0 mm
PA
2,9431 € - 2,957 € 9 Auf Lager
32.0 mm
M8
Messing
Mit Gewinde, mit Innengewinde
8.0 mm
PA
20,0219 € - 20,3397 € 37 Auf Lager
100.0 mm
M16
Messing
Durchgangsloch mit Gewinde
37.0 mm
PA
8,871 € - 9,0368 € In Produktion
63.0 mm
M8
Messing
Threaded Blind Hole
25.0 mm
PA
1,8101 € - 3,9753 € 855 Auf Lager
15.0 mm
M4
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
PA
0,2818 € - 0,3882 € 3668 Auf Lager
12.5 mm
M5
PA
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PA
3,3162 € - 5,1954 € 76 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Gewindebolzen aus Kunststoff
12.0 mm
PA
0,5706 € - 0,6645 € In Produktion
15.0 mm
M4
Messing
Mit Gewinde, mit Innengewinde
11.0 mm
PA
1,7548 € - 2,8843 € 6813 Auf Lager
23.0 mm
M5
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
PA
1,281 € - 1,281 € 12 Auf Lager
20.0 mm
M5
Messing
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PA
  • von 2
Rändelknopf 32.0 mm Einsatz M8 16.0 mm PA Schwarz

258083259935

Preisbereich
3,3853 € - 3,3715 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 22.0 mm Einsatz M8 16.0 mm PA Schwarz

466345

Preisbereich
3,5111 € - 1,6719 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 16.0 mm Einsatz M4 5.0 mm PA Schwarz

258160459935

Preisbereich
2,1832 € - 2,1555 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

271106359935

Preisbereich
17,8387 € - 13,0854 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 63.0 mm M8 25.0 mm Stahl PA

271250859935

Preisbereich
8,7328 € - 8,5808 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

271631059935

Preisbereich
9,3684 € - 9,2441 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Griffknopf 7.0 mm M2.5 PA Schwarz

084002559901

Preisbereich
0,2998 € - 0,2155 €

Lagerbestände
17250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 14.5 mm M6 PA Schwarz

084006059901

Preisbereich
0,4228 € - 0,3067 €

Lagerbestände
7750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

1219094

Preisbereich
9,1749 € - 7,8028 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 22.0 mm Einsatz M6 16.0 mm PA Schwarz

466344

Preisbereich
3,5111 € - 1,6719 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 28.0 mm Einsatz M8 50.0 mm PA Schwarz

KTSR-28M08F

Preisbereich
3,6271 € - 3,2748 €

Lagerbestände
1967 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 32.0 mm Einsatz M8 8.0 mm PA Schwarz

258320859935

Preisbereich
2,957 € - 2,9431 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 100.0 mm Einsatz M16 PA Schwarz

271161059935

Preisbereich
20,3397 € - 20,0219 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    37.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 63.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

271630859935

Preisbereich
9,0368 € - 8,871 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Rändelknopf 15.0 mm Einsatz M4 25.0 mm PA Schwarz

KTSR-15M04F

Preisbereich
3,9753 € - 1,8101 €

Lagerbestände
855 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Griffknopf 12.5 mm M5 PA Schwarz

084005059901

Preisbereich
0,3882 € - 0,2818 €

Lagerbestände
3668 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 50.0 mm M10 PA Schwarz

106105069901

Preisbereich
5,1954 € - 3,3162 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 15.0 mm Einsatz M4 11.0 mm PA Schwarz

466342

Preisbereich
0,6645 € - 0,5706 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 23.0 mm Einsatz M5 25.0 mm PA Schwarz

KTSR-23M05F

Preisbereich
2,8843 € - 1,7548 €

Lagerbestände
6813 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 20.0 mm Einsatz M5 10.0 mm PA Schwarz

258200559935

Preisbereich
1,281 € - 1,281 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    11.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 63.0 mm Einsatz M12 PA Schwarz

271123659935

Preisbereich
13,1545 € - 12,9472 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 80.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

271301059935

Preisbereich
10,3356 € - 10,1837 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 80.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

271801059935

Preisbereich
10,3909 € - 10,2527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Griffknopf 8.5 mm M3 PA Schwarz

084003059901

Preisbereich
0,3302 € - 0,2376 €

Lagerbestände
30692 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 30.0 mm M6 PA Schwarz

106063069901

Preisbereich
3,2195 € - 1,4646 €

Lagerbestände
1903 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

1219095

Preisbereich
9,0368 € - 7,6734 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 15.0 mm Einsatz M5 11.0 mm PA Schwarz

466343

Preisbereich
1,86 € - 0,8857 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 23.0 mm Einsatz M6 40.0 mm PA Schwarz

KTSR-23M06F

Preisbereich
2,8059 € - 1,9068 €

Lagerbestände
8977 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 25.0 mm Einsatz M6 10.0 mm PA Schwarz

258250659935

Preisbereich
2,501 € - 2,4457 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 80.0 mm Einsatz M12 PA Schwarz

271128059935

Preisbereich
14,9922 € - 14,785 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 100.0 mm M12 40.0 mm Stahl PA

271401259935

Preisbereich
14,6606 € - 14,4257 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 80.0 mm Einsatz M12 PA Schwarz

271801259935

Preisbereich
11,2891 € - 11,1371 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Griffknopf 10.5 mm M4 PA Schwarz

084004059901

Preisbereich
0,3592 € - 0,2584 €

Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 40.0 mm M8 PA Schwarz

106084069901

Preisbereich
4,1591 € - 2,1832 €

Lagerbestände
674 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Rändelknopf 20.0 mm M5 26.0 mm PA Schwarz

460583

Preisbereich
4,7929 € - 3,0431 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    26.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend