Diese runden Vinyl-Endkappen zum Aufschieben sind aus flexiblem PVC hergestellt und können für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen oder zu splittern. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Produkt ideal als dekorative Endkappe. Unser Sortiment wird in schwarzen und roten Farboptionen angeboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1189 € - 0,2063 € | 3993 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
0,1506 € - 0,2805 € | In Produktion |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,1754 € - 0,3946 € | 5489 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,3509 € - 0,7921 € | In Produktion |
0.843 in
21.4 mm
|
|||||||||
0,4076 € - 0,824 € | In Produktion |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,6701 € - 1,0794 € | 4575 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
0,9934 € - 1,4856 € | In Produktion |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
2,0312 € - 2,9597 € | In Produktion |
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||||
0,1713 € - 0,3104 € | 3610 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||||
0,4271 € - 0,8969 € | 200 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
0,7227 € - 1,5177 € | In Produktion |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
0,0632 € - 0,1001 € | 941 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||||
0,0746 € - 0,1172 € | 1000 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
0,07 € - 0,1073 € | 34988 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,0725 € - 0,114 € | 6153 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||||
0,0724 € - 0,13 € | 373 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
FCWA-0064-013 | 0,0725 € - 0,1149 € | 3836 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,0912 € - 0,2086 € | 29720 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,1062 € - 0,1686 € | 5 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
0,0688 € - 0,1236 € | In Produktion |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.