Schalthebelgriffstangen verfügen an beiden Enden über ein Gewinde, um Ihr Anschlussteil an einem Ende zu montieren und die eingeleitete Kraft bis zur Schaltung zu verstärken. Am anderen Gewindeende kann ein Knauf in der Ausführung Ihrer Wahl angebracht werden. Diese Griffstangen sind mit Stahl- oder Edelstahlschaft und Messingeinsatz erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Länge langes Gewinde | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0984 € - 18,90 € | In Produktion |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
12,7962 € - 15,6417 € | In Produktion |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
9,8274 € - 12,2944 € | In Produktion |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
10,5561 € - 13,0854 € | In Produktion |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
10,6251 € - 13,113 € | In Produktion |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
16,8853 € - 21,1411 € | In Produktion |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
10,1256 € - 12,5327 € | In Produktion |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
GLS-130 | 9,6309 € - 12,0491 € | In Produktion |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.