Schließplatten und Raststite werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einem Rasterhalter, damit sie eng schließen. Diese Schließplatten schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-113-3 | 0,3938 € - 0,4297 € | 10707 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
||||||
0,1768 € - 0,1768 € | 32496 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||||
2,4002 € - 5,8231 € | 127 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,1754 € - 0,2017 € | 26050 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|||||||
0,1681 € - 0,1913 € | 521 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,1754 € - 0,3026 € | 588 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|||||||
2,3904 € - 5,02 € | In Produktion |
1.378 in
35.0 mm
|
Stahl
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
0,4172 € - 0,4546 € | 3623 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|||||||
0,4974 € - 0,5402 € | 1097 Auf Lager |
|
Stahl
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||||||
1335123 | 3,9773 € - 8,3523 € | 100 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.