Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.
Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.
Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Menge pro Karton | Format | Form | Material | Gesamtgröße | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0226 € - 0,0241 € | 152988 Auf Lager |
4 Packs of 10000
|
Scheiben auf einem Pad
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
31,9881 € - 31,9881 € | 1458 Auf Lager |
18 Rolls of 1000
|
Discs On a Roll
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
0,1891 € - 0,2294 € | 1303 Auf Lager |
8 per Pad
|
Scheiben auf einem Pad
|
Viereckig
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
0,1602 € - 0,1837 € | 11906 Auf Lager |
1000 per Pack
|
Scheiben auf einem Pad
|
Rund
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
0,1768 € - 0,2017 € | 2030 Auf Lager |
1000 per Pack
|
Scheiben auf einem Pad
|
Rund
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
ASPS-16-125 | 0,1256 € - 0,1519 € | 6 Auf Lager |
8 per Pad
|
Scheiben auf einem Pad
|
Viereckig
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||||
0,1768 € - 0,2017 € | In Produktion |
1000 per Pack
|
Scheiben auf einem Pad
|
Rund
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||||
0,0739 € - 0,1011 € | In Produktion |
1000 per Pack
|
Scheiben auf einem Pad
|
Rund
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
0,0753 € - 0,1035 € | 202 Auf Lager |
20 per Pad
|
Scheiben auf einem Pad
|
Viereckig
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
0,0417 € - 0,0572 € | In Produktion |
40 per Pad
|
Scheiben auf einem Pad
|
Viereckig
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
0,1602 € - 0,1837 € | 11067 Auf Lager |
1000 per Pack
|
Scheiben auf einem Pad
|
Rund
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
0,0739 € - 0,1011 € | In Produktion |
1000 per Pack
|
Scheiben auf einem Pad
|
Rund
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
0,0706 € - 0,0968 € | 71 Auf Lager |
20 per Pad
|
Scheiben auf einem Pad
|
Viereckig
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||||
0,0417 € - 0,0572 € | 6766 Auf Lager |
40 per Pad
|
Scheiben auf einem Pad
|
Viereckig
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
107,1015 € - 107,1015 € | 42 Auf Lager |
18 Rolls of 1000
|
Discs On a Roll
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
0,0281 € - 0,0319 € | In Produktion |
4 Packs of 5000
|
Scheiben auf einem Pad
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||||
2,6806 € - 2,8326 € | 12939 Auf Lager |
200 per Pack
|
Individual Pad
|
Rund
|
Kautschuk
|
|
|||||
1,2408 € - 1,2408 € | 41 Auf Lager |
400 per Pack
|
Individual Pad
|
Rund
|
Kautschuk
|
|
|||||
2,6806 € - 4,7008 € | In Produktion |
200 per Pack
|
Individual Pad
|
Rund
|
Kautschuk
|
|
|||||
1,5752 € - 1,6581 € | In Produktion |
240 per Pack
|
Individual Pad
|
Rund
|
Kautschuk
|
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.