Menü Suche

Sicherungsringe

Auf Lager

Sicherungsringe wirken wie ein Ansatzstück, das Komponenten und Baugruppen auf glatten Wellen an ihrem Platz hält, und können zur einmaligen Verwendung auch in Gehäuse oder Bohrungen eingesetzt werden. Zu ihren gängigen Anwendungen gehört die Sicherung von Wellen.

Sie werden in vorgefertigte Nuten auf Wellen oder Stiften montiert und fungieren als Ansatzstück, das ausgewählte Komponenten oder Baugruppen sicher an ihrem Platz hält. Das ringförmige Design mit einer Lippe sorgt für einfache Montage und Demontage.

  • Material: Polyoxymethylen (POM)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Compatible Thread Sizes (All) Thickness Kaufen
0,0576 € - 0,0576 € In Produktion
2.3 mm
6.0 mm
0,0827 € - 0,1155 € 1153 Auf Lager
6.0 mm
14.0 mm
0,0718 € - 0,1004 € 8122 Auf Lager
4.0 mm
9.0 mm
0,1152 € - 0,1602 € 3567 Auf Lager
9.0 mm
18.5 mm
0,0791 € - 0,1104 € In Produktion
5.0 mm
11.0 mm
0,1437 € - 0,1865 € 1905 Auf Lager
12.0 mm
23.0 mm
0,0648 € - 0,0903 € In Produktion
3.2 mm
7.0 mm
0,0863 € - 0,1204 € In Produktion
7.0 mm
14.0 mm
Sicherungsring 2.3 mm 6.0 mm POM Schwarz

011202359905

Preisbereich
0,0576 € - 0,0576 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.0 mm
Sicherungsring 6.0 mm 14.0 mm POM Schwarz

011206059905

Preisbereich
0,1155 € - 0,0827 €

Lagerbestände
1153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.3 mm
Sicherungsring 4.0 mm 9.0 mm POM Schwarz

011204059905

Preisbereich
0,1004 € - 0,0718 €

Lagerbestände
8122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.1 mm
Sicherungsring 9.0 mm 18.5 mm POM Schwarz

011209059905

Preisbereich
0,1602 € - 0,1152 €

Lagerbestände
3567 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    18.5 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.4 mm
Sicherungsring 5.0 mm 11.0 mm POM Schwarz

011205059905

Preisbereich
0,1104 € - 0,0791 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    11.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.1 mm
Sicherungsring 12.0 mm 23.0 mm POM Schwarz

011212059905

Preisbereich
0,1865 € - 0,1437 €

Lagerbestände
1905 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.6 mm
Sicherungsring 3.2 mm 7.0 mm POM Schwarz

011203259905

Preisbereich
0,0903 € - 0,0648 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.0 mm
Sicherungsring 7.0 mm 14.0 mm POM Schwarz

011207059905

Preisbereich
0,1204 € - 0,0863 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.3 mm