Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.
Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.
Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4335 € - 0,4335 € | 26410 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
466892 | 0,6875 € - 0,8038 € | 1023 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|||||||
0,1104 € - 0,1339 € | 9153 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,1768 € - 0,2017 € | 285 Auf Lager |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,1478 € - 0,1699 € | 477 Auf Lager |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,0955 € - 0,1146 € | 2462 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,4449 € - 0,4449 € | 998 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||||||||
0,0979 € - 0,1209 € | 11633 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||||||||
0,0491 € - 0,0606 € | In Produktion |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
0,0334 € - 0,0412 € | 4948 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,0941 € - 0,1162 € | 29994 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,0491 € - 0,0606 € | In Produktion |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
0,0501 € - 0,0618 € | In Produktion |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,5856 € - 0,5856 € | 425 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
0,7622 € - 0,8899 € | 4738 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
0,5292 € - 0,5886 € | 799 Auf Lager |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
0,1906 € - 0,2183 € | 5200 Auf Lager |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
0,1602 € - 0,1837 € | In Produktion |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
0,211 € - 0,2224 € | 2558 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,6115 € - 0,6115 € | 26 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.