Das Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben/Anschweißen eignet sich für schwere Anwendungen und bietet eine zweiteilige Montagelösung, bei der der Rahmenteil angeschraubt und der Türteil mittels Mutter an einem angeschweißten Bolzen an der Tür befestigt wird. Die Verwendung eines Stiftes ermöglicht das Entfernen der Tür für einen leichten Zugang. Für linken und rechten Türanschlag geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Offset-Abstand | Gesamtlänge Scharnierblatt | Korpusmaterial | Gesamtbreite | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4913 € - 11,4913 € | In Produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Edelstahl
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
8,8157 € - 17,0041 € | 88 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Stahl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | In Produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | 130 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
295634E | 9,3546 € - 18,0487 € | 91 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
16,07 € - 30,9905 € | 200 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
8,8295 € - 17,4974 € | 322 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stahl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
12,8643 € - 24,7807 € | 123 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
3,5776 € - 30,9905 € | 200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
8,4564 € - 16,3077 € | 187 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stahl
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
13,3894 € - 25,8254 € | 190 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Edelstahl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
111,8272 € - 234,8371 € | 100 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.