Menü Suche

Verschlusstüllen IP67

Auf Lager

IP67 Tüllen bieten einen staub- und wasserdichte Verschluss. Sie eignen sich für den Einsatz im Außenbereich und fungieren als Blindstopfen, bis ein Kabel verlegt ist. Sie sind vibrationsbeständig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Kaufen
0,2246 € - 0,2804 € 25465 Auf Lager
7.0 mm
M12
0,2224 € - 0,2777 € 1984 Auf Lager
7.0 mm
M12
0,2385 € - 0,2971 € 3327 Auf Lager
5.0 mm
PG7
0,2445 € - 0,3067 € 8350 Auf Lager
7.0 mm
PG9
0,3097 € - 0,3864 € 13921 Auf Lager
13.0 mm
M20
0,2985 € - 0,3739 € 3009 Auf Lager
10.0 mm
PG11
0,452 € - 0,5664 € 9539 Auf Lager
14.0 mm
PG16
0,8929 € - 1,1161 € 20777 Auf Lager
20.0 mm
M32
0,6604 € - 0,8263 € 2970 Auf Lager
20.0 mm
PG21
1,7858 € - 2,2323 € 10401 Auf Lager
26.0 mm
PG29
2,4276 € - 3,0415 € 300 Auf Lager
35.0 mm
M50
24,0567 € - 24,0567 € 268 Auf Lager
45.0 mm
M63
0,5167 € - 0,5596 € 51351 Auf Lager
14.0 mm
PG16
0,2246 € - 0,2804 € 153596 Auf Lager
7.0 mm
M12
0,2364 € - 0,2944 € 6819 Auf Lager
5.0 mm
PG7
0,2274 € - 0,2846 € In Produktion
9.0 mm
M16
0,3097 € - 0,3864 € 27706 Auf Lager
13.0 mm
M20
0,293 € - 0,3655 € 2648 Auf Lager
10.0 mm
PG11
0,5148 € - 0,6431 € 2754 Auf Lager
17.0 mm
M25
0,8843 € - 1,1054 € 1320 Auf Lager
20.0 mm
M32
  • von 3
IP67-Kabeltülle M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120059999

Preisbereich
0,2804 € - 0,2246 €

Lagerbestände
25465 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M12
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120022599

Preisbereich
0,2777 € - 0,2224 €

Lagerbestände
1984 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120159999

Preisbereich
0,2971 € - 0,2385 €

Lagerbestände
3327 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160101499

Preisbereich
0,3067 € - 0,2445 €

Lagerbestände
8350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG9
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200022599

Preisbereich
0,3864 € - 0,3097 €

Lagerbestände
13921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M20
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200159999

Preisbereich
0,3739 € - 0,2985 €

Lagerbestände
3009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG11
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250101499

Preisbereich
0,5664 € - 0,452 €

Lagerbestände
9539 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG16
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320022599

Preisbereich
1,1161 € - 0,8929 €

Lagerbestände
20777 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M32
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320159999

Preisbereich
0,8263 € - 0,6604 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG21
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400101499

Preisbereich
2,2323 € - 1,7858 €

Lagerbestände
10401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG29
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500022599

Preisbereich
3,0415 € - 2,4276 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M50
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630001499

Preisbereich
24,0567 € - 24,0567 €

Lagerbestände
268 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M63
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34716

Preisbereich
0,5596 € - 0,5167 €

Lagerbestände
51351 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG16
  • Kopfhöhe
    6.1 mm
IP67-Kabeltülle M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120001499

Preisbereich
0,2804 € - 0,2246 €

Lagerbestände
153596 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M12
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120122599

Preisbereich
0,2944 € - 0,2364 €

Lagerbestände
6819 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160059999

Preisbereich
0,2846 € - 0,2274 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M16
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200001499

Preisbereich
0,3864 € - 0,3097 €

Lagerbestände
27706 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M20
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200122599

Preisbereich
0,3655 € - 0,293 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250059999

Preisbereich
0,6431 € - 0,5148 €

Lagerbestände
2754 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320001499

Preisbereich
1,1054 € - 0,8843 €

Lagerbestände
1320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M32
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320122599

Preisbereich
0,8266 € - 0,6607 €

Lagerbestände
1546 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG21
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400059999

Preisbereich
2,349 € - 1,8792 €

Lagerbestände
1583 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M40
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500001499

Preisbereich
3,0122 € - 2,4042 €

Lagerbestände
4402 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M50
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500159999

Preisbereich
2,8326 € - 2,2661 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

LTG-1

Preisbereich
0,8941 € - 0,3628 €

Lagerbestände
7712 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG7
  • Kopfhöhe
    6.8 mm
IP67-Kabeltülle PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34715

Preisbereich
0,514 € - 0,4725 €

Lagerbestände
4703 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG11
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
IP67-Kabeltülle M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160001499

Preisbereich
0,2846 € - 0,2274 €

Lagerbestände
55383 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M16
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Kabeltülle 5.0 mm EPDM Hellgrau

283160122599

Preisbereich
0,3051 € - 0,2433 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200059999

Preisbereich
0,3864 € - 0,3097 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M20
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250001499

Preisbereich
0,6431 € - 0,5148 €

Lagerbestände
5066 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M25
IP67-Kabeltülle PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250122599

Preisbereich
0,5422 € - 0,4327 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320059999

Preisbereich
1,1054 € - 0,8843 €

Lagerbestände
3553 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M32
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400001499

Preisbereich
2,349 € - 1,8792 €

Lagerbestände
9892 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M40
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Tülle PG29 20.0 mm 1.0 mm EPDM

283400122599

Preisbereich
2,1778 € - 1,7422 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500059999

Preisbereich
3,0122 € - 2,4042 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M50
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630022599

Preisbereich
23,836 € - 19,0578 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M63
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-2

Preisbereich
1,7112 € - 1,7112 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG-29
  • Kopfhöhe
    6.5 mm
IP67-Kabeltülle PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-39897

Preisbereich
0,3827 € - 0,3523 €

Lagerbestände
26088 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG9
  • Kopfhöhe
    6.2 mm
IP67-Kabeltülle PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400159999

Preisbereich
2,2118 € - 1,7694 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG29
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500101499

Preisbereich
2,8326 € - 2,2661 €

Lagerbestände
5919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
IP67-Kabeltülle M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630059999

Preisbereich
24,2903 € - 19,421 €

Lagerbestände
559 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M63
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG-36 25.0 mm 32.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-3

Preisbereich
2,306 € - 2,306 €

Lagerbestände
4832 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    48.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG-36
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
IP67-Kabeltülle PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120101499

Preisbereich
0,2971 € - 0,2385 €

Lagerbestände
22030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG7
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160022599

Preisbereich
0,2818 € - 0,2252 €

Lagerbestände
3195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M16
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160159999

Preisbereich
0,3067 € - 0,2445 €

Lagerbestände
7550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG9
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200101499

Preisbereich
0,3739 € - 0,2985 €

Lagerbestände
21822 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG11
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250022599

Preisbereich
0,6369 € - 0,5098 €

Lagerbestände
812 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250159999

Preisbereich
0,5612 € - 0,4479 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG16
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320101499

Preisbereich
0,8343 € - 0,6669 €

Lagerbestände
8618 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG21
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400022599

Preisbereich
2,3718 € - 1,8974 €

Lagerbestände
7946 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M40
  • Zolltarifnummer
    4016999790
IP67-Kabeltülle PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-43021

Preisbereich
0,9327 € - 0,9327 €

Lagerbestände
23890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    29.0 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG-21
  • Kopfhöhe
    6.1 mm
IP67-Kabeltülle PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

1342663

Preisbereich
0,7061 € - 0,7061 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfausführung
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    PG7