Las abrazaderas para cables planos con cierre superior de montaje a presión son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. Estas abrazaderas para cables se cierran por la parte superior
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Base Width | Longitud de la base | Rango de grosor del panel | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2535 € - 0,2669 € | 16814 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|||||||
10154434 | 0,2299 € - 0,242 € | 1320 En stock |
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
0,3442 € - 0,3624 € | 1408 En stock |
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|||||||
0,2589 € - 0,2725 € | 1401 En stock |
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|||||||
0,2786 € - 0,2932 € | 11201 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar