Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Longitud general | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,293 € - 0,3084 € | En producción |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
0,0597 € - 0,0629 € | 13054 En stock |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,2128 € - 0,224 € | En producción |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
0,2838 € - 0,2987 € | En producción |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
0,0402 € - 0,0442 € | 2938 En stock |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
0,1537 € - 0,1618 € | 14473 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
0,1813 € - 0,1908 € | 1092 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
0,0505 € - 0,0556 € | 1247 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
0,1774 € - 0,1867 € | 3891 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,268 € - 0,2821 € | 7248 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||||||||
10378380 | 0,095 € - 0,10 € | 158298 En stock |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||
0,0374 € - 0,0394 € | 4996 En stock |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
0,1643 € - 0,1729 € | 5398 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||||||||
10159859 | 0,1086 € - 0,1144 € | 61778 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
0,0732 € - 0,077 € | 1000 En stock |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
0,1379 € - 0,1452 € | 7000 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,2772 € - 0,2918 € | 625 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
0,3377 € - 0,3554 € | En producción |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
0,1813 € - 0,1908 € | 2367 En stock |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
0,1813 € - 0,1908 € | 10074 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar