Las manivelas de brazo recto fijas moldeadas son de uso común en los controles de productos comerciales y de ajuste de maquinaria. El material plástico duradero es resistente a cuestiones medioambientales y ofrece un acabado limpio.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Diámetro de la base | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En producción |
Non Threaded
|
7.756 in
197.0 mm
|
Tecnopolímero GF
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
En producción |
M10
|
7.795 in
198.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
67 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||||||
11 En stock |
M8
|
3.425 in
87.0 mm
|
Termoplástico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
15 En stock |
M10
|
4.213 in
107.0 mm
|
Termoplástico
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
23 En stock |
M8
|
3.622 in
92.0 mm
|
Termoplástico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
En producción |
M10
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplástico
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
10159026 | En producción |
M8
|
3.031 in
77.0 mm
|
Termoplástico
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
En producción |
M12
|
3.819 in
97.0 mm
|
Termoplástico
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
20 En stock |
M8
|
3.228 in
82.0 mm
|
Termoplástico
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
En producción |
M12
|
4.016 in
102.0 mm
|
Termoplástico
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
En producción |
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
Termoplástico
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
10159057 | En producción |
M10
|
3.819 in
97.0 mm
|
Termoplástico
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
En producción |
M6
|
2.638 in
67.0 mm
|
Termoplástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
59 En stock |
M10
|
4.016 in
102.0 mm
|
Termoplástico
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
32 En stock |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Termoplástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
En producción |
M10
|
3.425 in
87.0 mm
|
Termoplástico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
En producción |
M12
|
4.213 in
107.0 mm
|
Termoplástico
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
74 En stock |
M10
|
3.622 in
92.0 mm
|
Termoplástico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
En producción |
M12
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplástico
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar