Menu Search

Capuchón de Estrella

En stock

Los capuchones Torx de PEBD son adecuados para tornillos con y sin avellanado. Los capuchones Torx ofrecen un acabado rápido y limpio y vienen en una selección de colores: blanco, gris y negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Diámetro interno de la cabeza Longitud del eje Compra
0,0808 € - 0,085 € 11704 En stock
TX25
Negro
2.7 mm
16.5 mm
13.0 mm
4.1 mm
0,0641 € - 0,0675 € 4502 En stock
TX10
Blanco
12.0 mm
1.2 mm
0,0886 € - 0,0934 € 8898 En stock
TX40
Gris
2.6 mm
16.2 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0641 € - 0,0675 € 9838 En stock
TX20
Negro
2.1 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0641 € - 0,0675 € 51488 En stock
TX20
Gris
2.1 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0641 € - 0,0675 € 6194 En stock
TX25
Gris
0.3 mm
14.6 mm
12.8 mm
2.4 mm
0,0896 € - 0,0942 € 79448 En stock
TX40
Gris
0.1 mm
18.0 mm
15.2 mm
2.4 mm
0,0641 € - 0,0675 € 10099 En stock
TX30
Gris
0.5 mm
16.2 mm
13.5 mm
2.4 mm
0,0641 € - 0,0675 € 17672 En stock
TX30
Negro
0.5 mm
16.2 mm
13.5 mm
2.4 mm
0,0641 € - 0,0675 € 9500 En stock
TX30
Blanco
0.5 mm
16.2 mm
13.5 mm
2.4 mm
0,09 € - 0,0946 € 6895 En stock
TX40
Negro
0.1 mm
18.0 mm
15.2 mm
2.4 mm
0,0808 € - 0,085 € 25344 En stock
TX25
Gris
2.4 mm
16.5 mm
13.0 mm
4.1 mm
0,0886 € - 0,0934 € 36477 En stock
TX40
Blanco
2.6 mm
16.2 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0808 € - 0,085 € 10081 En stock
TX30
Blanco
4.5 mm
16.8 mm
14.5 mm
0,0641 € - 0,0675 € 2877 En stock
TX20
Blanco
0.3 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0641 € - 0,0675 € 26279 En stock
TX15
Negro
2.1 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,09 € - 0,0946 € 8194 En stock
TX40
Blanco
0.1 mm
18.0 mm
15.2 mm
2.4 mm
0,0808 € - 0,085 € En producción
TX30
Negro
3.3 mm
16.5 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0808 € - 0,085 € 3886 En stock
TX25
Blanco
2.7 mm
16.5 mm
13.0 mm
4.1 mm
0,0641 € - 0,0675 € 13827 En stock
158011531803
Negro
2.6 mm
12.0 mm
1.2 mm
  • de 2
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm PEBD Negro

10216569

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
11704 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud del eje
    4.1 mm
Capuchón para tornillo Torx TX10 12.0 mm PEBD Blanco

10216637

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
4502 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    1.2 mm
Capuchón para tornillo Torx TX40 16.2 mm PEBD Gris

10216613

Rango de precios
0,0934 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
8898 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    16.2 mm
  • Longitud del eje
    4.8 mm
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm PEBD Negro

10216712

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
9838 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Longitud del eje
    1.6 mm
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm PEBD Gris

10216705

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
51488 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Longitud del eje
    1.6 mm
Capuchón para tornillo Torx TX25 14.6 mm PEBD Gris

10216736

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
6194 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    14.6 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX40 18.0 mm PEBD Gris

10216798

Rango de precios
0,0942 € - 0,0896 €

Niveles de existencias
79448 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.2 mm PEBD Gris

10216767

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
10099 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    16.2 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.2 mm PEBD Negro

10216774

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
17672 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.2 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.2 mm PEBD Blanco

10216750

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.2 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX40 18.0 mm PEBD Negro

10216804

Rango de precios
0,0946 € - 0,09 €

Niveles de existencias
6895 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm PEBD Gris

10216552

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
25344 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud del eje
    4.1 mm
Capuchón para tornillo Torx TX40 16.2 mm PEBD Blanco

10216606

Rango de precios
0,0934 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
36477 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.2 mm
  • Longitud del eje
    4.8 mm
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.8 mm PEBD Blanco

10216576

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
10081 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.8 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm PEBD Blanco

10216699

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
2877 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Longitud del eje
    1.6 mm
Capuchón para tornillo Torx TX15 12.0 mm PEBD Negro

10216682

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
26279 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    1.5 mm
Capuchón de Estrella PEBD Blanco

10216781

Rango de precios
0,0946 € - 0,09 €

Niveles de existencias
8194 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.5 mm PEBD Negro

10216590

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud del eje
    1.6 mm
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm PEBD Blanco

10216545

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
3886 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud del eje
    4.1 mm
Capuchón para tornillo Torx 158011531803 12.0 mm PEBD Negro

10216651

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
13827 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    1.2 mm
Capuchón de Estrella PEBD Gris

10216675

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
8735 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    1.5 mm
Capuchón para tornillo Torx TX25 14.6 mm PEBD Negro

10216743

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
23856 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.6 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.5 mm PEBD Gris

10216583

Rango de precios
0,0857 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
16926 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud del eje
    1.6 mm
Capuchón para tornillo Torx 158011531803 12.0 mm PEBD Gris

10216644

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
33189 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    1.2 mm
Capuchón de Estrella PEBD Negro

10216620

Rango de precios
0,0934 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
3979 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Longitud del eje
    4.8 mm
Capuchón para tornillo Torx TX15 12.0 mm PEBD Blanco

10216668

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
7462 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    1.5 mm
Capuchón para tornillo Torx TX25 14.6 mm PEBD Blanco

10216729

Rango de precios
0,0675 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
44300 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.6 mm
  • Longitud del eje
    2.4 mm