Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.
Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la pared | Especificación del tubo DIN | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2808 € - 6,615 € | 120 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 250
|
||||||||
6,21 € - 13,71 € | 76 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
DN 200
|
||||||||
10240458 | 10,89 € - 24,08 € | En producción |
1.031 in
26.2 mm
|
DN 400
|
|||||||
64,57 € - 142,73 € | En producción |
1.102 in
28.0 mm
|
DN 750
|
||||||||
4,781 € - 5,037 € | 29 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 200
|
||||||||
7,43 € - 16,43 € | 26 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 300
|
||||||||
8,77 € - 19,37 € | En producción |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
||||||||
22,09 € - 48,84 € | En producción |
1.091 in
27.7 mm
|
DN 500
|
||||||||
83,47 € - 184,52 € | 11 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
DN 1000
|
||||||||
3,72 € - 8,22 € | 130 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 150
|
||||||||
3,391 € - 3,5685 € | 100 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
DN 200
|
||||||||
4,389 € - 4,619 € | 127 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
DN 250
|
||||||||
6,59 € - 14,58 € | 80 En stock |
0.713 in
18.1 mm
|
DN 250
|
||||||||
18,88 € - 41,74 € | En producción |
1.031 in
26.2 mm
|
DN 450
|
||||||||
70,90 € - 156,74 € | En producción |
0.89 in
22.6 mm
|
DN 800
|
||||||||
2,8683 € - 5,2583 € | 168 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
DN 180
|
||||||||
12,72 € - 28,12 € | En producción |
1.114 in
28.3 mm
|
DN 350
|
||||||||
61,69 € - 136,37 € | En producción |
0.819 in
20.8 mm
|
DN 600
|
||||||||
73,35 € - 162,14 € | En producción |
0.89 in
22.6 mm
|
DN 900
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar