Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5703 € - 0,6002 € | 23 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,9039 € - 0,952 € | 12353 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
10172278 | 0,4468 € - 0,4702 € | 44665 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,7012 € - 0,7388 € | En producción |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
1,7086 € - 1,7984 € | 1298 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
0,7555 € - 0,7952 € | 200 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
0,8276 € - 0,8715 € | 5953 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
10172247 | 0,4217 € - 0,4439 € | 17005 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,4612 € - 0,4855 € | 6285 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
1,7608 € - 1,8538 € | 1743 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
0,9426 € - 0,9917 € | En producción |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,6312 € - 0,6636 € | En producción |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,5388 € - 0,5672 € | 3032 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
0,8872 € - 0,9342 € | 10637 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||||
0,4217 € - 0,4439 € | 4602 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
10172308 | 0,4876 € - 0,5131 € | 2418 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,9551 € - 1,0053 € | 155 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
1,0147 € - 1,068 € | En producción |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
0,5229 € - 0,5505 € | 649 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,929 € - 0,9781 € | En producción |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar