Menu Search

Cojinetes de soporte - Soporte de placa selladora

En producción

Los cojinetes de soporte dividido son una solución perfecta para ejes de vallado o válvulas en placas de acero. Sencilla instalación de torsión gracias al diseño dividido.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Diámetro interior Rango de grosor del panel Compra
0,487 € - 0,5142 € 113038 En stock
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
1,62 € - 1,705 € 8350 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
1,6446 € - 1,7314 € En producción
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
Cojinete de soporte - Soporte de placa selladora - Diámetro general 15.0 mm | 0.591 in ; Longitud general 3.6 mm | 0.142 in ; PA

10588116

Rango de precios
0,5142 € - 0,487 €

Niveles de existencias
113038 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Tamaño del orificio compatible
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    11.6 mm
  • Altura interior
    2.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm
Cojinetes de buje - Diámetro general 6.0 mm | 0.236 in ; Longitud general 3.6 mm | 0.142 in ; PA

10091432

Rango de precios
1,705 € - 1,62 €

Niveles de existencias
8350 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Tamaño del orificio compatible
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Altura interior
    2.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm
Cojinetes de buje - Diámetro general 7.0 mm | 0.276 in ; Longitud general 3.6 mm | 0.142 in ; PA

10217511

Rango de precios
1,7314 € - 1,6446 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    5.2 mm
  • Altura interior
    2.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm