Las conteras para tubos roscados redondos se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de montaje a presión cuenta con una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo.
Las conteras roscadas metálicas cuadradas están disponibles en varias opciones: conteras roscadas totalmente metálicas, conteras cuadradas estándar, cuadradas, metálicas y resistentes y conteras horizontales para tubos cuadrados.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo exterior compatible | Color | Material | Rango de grosor de pared compatible | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,37 € - 45,03 € | 44 En stock |
|
Negro
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M16
|
|||||
20,37 € - 45,03 € | En producción |
|
Negro
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M20
|
|||||
20,58 € - 45,49 € | En producción |
|
Negro
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M16
|
|||||
4,656 € - 10,292 € | 1594 En stock |
|
|
Aleación de aluminio fundido
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
2,2864 € - 5,0542 € | 1421 En stock |
|
|
Acero
|
1.2 mm | 0.047 in
|
M8
|
|||||
1,4928 € - 3,2996 € | 3976 En stock |
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M10
|
|||||
0,7808 € - 1,7259 € | 2903 En stock |
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
0,6397 € - 1,4145 € | 2098 En stock |
|
Negro
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
1,0796 € - 2,3868 € | En producción |
|
Negro
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
2,458 € - 2,5874 € | 592 En stock |
|
Negro
|
PA
|
1.3 mm | 0.051 in
|
M10
|
|||||
1,958 € - 4,328 € | 142 En stock |
|
Negro
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M12
|
|||||
2,1403 € - 2,253 € | En producción |
|
Negro
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M8
|
|||||
0,673 € - 1,487 € | 463 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
Acero
|
1.0 mm | 0.039 in
|
M6
|
|||||
0,85 € - 1,8795 € | 1736 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
Acero
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
0,2131 € - 0,471 € | 14395 En stock |
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
M8
|
|||||
10286197 | 0,3188 € - 0,7052 € | 9723 En stock |
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
M10
|
||||
0,495 € - 1,0944 € | En producción |
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
M10
|
|||||
0,6392 € - 1,4128 € | 1980 En stock |
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
M12
|
|||||
1,2095 € - 2,6737 € | 208 En stock |
|
Negro
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M8
|
|||||
0,7017 € - 1,551 € | En producción |
|
Negro
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M8
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar