Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo exterior compatible | Medida de la rosca | Color | Material | Rango de grosor de pared compatible | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1901 € - 0,4202 € | 15367 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2742 € - 0,6064 € | 250 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,388 € - 0,8572 € | 9869 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4644 € - 1,0266 € | 3600 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M12
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,617 € - 1,362 € | En producción |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,1825 € - 0,4033 € | 8494 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2283 € - 0,5048 € | 28177 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,3037 € - 0,6712 € | 4937 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4414 € - 0,9758 € | 6332 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10286067 | 0,4796 € - 1,0604 € | 11142 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
0,57 € - 1,2608 € | 1973 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,1977 € - 0,4371 € | 10790 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10285961 | 0,2972 € - 0,657 € | 4101 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
0,4108 € - 0,908 € | 5496 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,434 € - 0,9588 € | 3035 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,518 € - 1,145 € | 450 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,594 € - 1,311 € | En producción |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10286074 | 0,495 € - 1,094 € | 22920 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
0,2208 € - 0,4878 € | 4243 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2972 € - 0,657 € | 4059 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar