Menu Search

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock

Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro elástico Compra
1,116 € - 2,466 € 5478 En stock
100.0 mm
1,524 € - 3,37 € En producción
600.0 mm
0,812 € - 1,795 € 80 En stock
50.0 mm
1,22 € - 2,696 € En producción
100.0 mm
1,63 € - 3,602 € 970 En stock
600.0 mm
1,015 € - 2,243 € 172 En stock
50.0 mm
1,419 € - 3,137 € 758 En stock
300.0 mm
2,024 € - 4,472 € 768 En stock
900.0 mm
0,912 € - 2,016 € En producción
50.0 mm
1,314 € - 2,905 € 2636 En stock
300.0 mm
1,826 € - 4,038 € 29 En stock
600.0 mm
1,0294 € - 2,2754 € 23950 En stock
60.0 mm
2,0537 € - 4,5397 € En producción
108.0 mm
1,4812 € - 3,2742 € 3927 En stock
70.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 100.0 mm 100.0 mm Transparente

10288245

Rango de precios
2,466 € - 1,116 €

Niveles de existencias
5478 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    100.0 mm
  • Diámetro elástico
    100.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 400.0 mm Transparente

10288283

Rango de precios
3,37 € - 1,524 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    400.0 mm
  • Diámetro elástico
    600.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 100.0 mm Transparente

10288214

Rango de precios
1,795 € - 0,812 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    100.0 mm
  • Diámetro elástico
    50.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 100.0 mm 200.0 mm Transparente

10288252

Rango de precios
2,696 € - 1,22 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    200.0 mm
  • Diámetro elástico
    100.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 450.0 mm Transparente

10288290

Rango de precios
3,602 € - 1,63 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    450.0 mm
  • Diámetro elástico
    600.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 300.0 mm Transparente

10288238

Rango de precios
2,243 € - 1,015 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    300.0 mm
  • Diámetro elástico
    50.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 300.0 mm 250.0 mm Transparente

10288276

Rango de precios
3,137 € - 1,419 €

Niveles de existencias
758 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    250.0 mm
  • Diámetro elástico
    300.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 900.0 mm 600.0 mm Transparente

10288313

Rango de precios
4,472 € - 2,024 €

Niveles de existencias
768 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    600.0 mm
  • Diámetro elástico
    900.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 200.0 mm Transparente

10288221

Rango de precios
2,016 € - 0,912 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    200.0 mm
  • Diámetro elástico
    50.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 300.0 mm 150.0 mm Transparente

10288269

Rango de precios
2,905 € - 1,314 €

Niveles de existencias
2636 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    150.0 mm
  • Diámetro elástico
    300.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 600.0 mm Transparente

10288306

Rango de precios
4,038 € - 1,826 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    600.0 mm
  • Diámetro elástico
    600.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 60.0 mm 75.0 mm Blanco

10350478

Rango de precios
2,2754 € - 1,0294 €

Niveles de existencias
23950 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Silicona
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    75.0 mm
  • Diámetro elástico
    60.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 108.0 mm 127.5 mm Azul

10350461

Rango de precios
4,5397 € - 2,0537 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Silicona
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    127.5 mm
  • Diámetro elástico
    108.0 mm
Capuchón para cubierta extensibles 70.0 mm 97.0 mm Rojo

10350485

Rango de precios
3,2742 € - 1,4812 €

Niveles de existencias
3927 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Silicona
  • Estilo de fijación
    Ajuste extensible
  • Diámetro exterior
    97.0 mm
  • Diámetro elástico
    70.0 mm