Menu Search

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

En stock

Las fundas de protección para mangueras homologadas para la seguridad minera son densas pero no abultadas para una protección contra la abrasión y los UV. Estas fundas son efectivas para reducir el flujo concentrado de fugas de poros con un alto grado de resistencia a las explosiones y contención de fugas. Homologaciones y certificaciones: Homologadas por MSHA, #MSHA IC0234/0; cumple el método de prueba 5309 FED0STD0191 de resistencia a la abrasión; cumple ASTM D6770 de resistencia a la abrasión de tejido textil.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Inside Diameter Diámetro de la manguera compatible Compra
106,64 € - 112,25 € 166 En stock
20.0 mm
159,08 € - 167,45 € 8 En stock
31.0 mm
247,26 € - 260,28 € 26 En stock
47.0 mm
120,39 € - 126,73 € 9 En stock
23.0 mm
188,98 € - 198,93 € En producción
36.0 mm
258,84 € - 272,45 € 4 En stock
55.0 mm
126,47 € - 133,11 € 2 En stock
24.9 mm
200,74 € - 211,31 € En producción
39.9 mm
308,58 € - 324,82 € 16 En stock
60.0 mm
96,68 € - 101,77 € 33 En stock
17.0 mm
146,05 € - 153,73 € 23 En stock
26.9 mm
207,40 € - 218,31 € 3 En stock
44.0 mm
367,89 € - 387,26 € 11 En stock
73.0 mm
Protector para Mangueras 20.0 mm 50.0 m Negro

10336939

Rango de precios
112,25 € - 106,64 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    20.0 mm
  • Anchura en plano
    34.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 31.0 mm 50.0 m Negro

10336977

Rango de precios
167,45 € - 159,08 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    31.0 mm
  • Anchura en plano
    52.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 47.0 mm 50.0 m Negro

10337011

Rango de precios
260,28 € - 247,26 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    47.0 mm
  • Anchura en plano
    77.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 23.0 mm 50.0 m Negro

10336946

Rango de precios
126,73 € - 120,39 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    23.0 mm
  • Anchura en plano
    39.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 36.0 mm 50.0 m Negro

10336984

Rango de precios
198,93 € - 188,98 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    36.0 mm
  • Anchura en plano
    57.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 55.0 mm 50.0 m Negro

10337028

Rango de precios
272,45 € - 258,84 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    55.0 mm
  • Anchura en plano
    89.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 24.9 mm 50.0 m Negro

10336953

Rango de precios
133,11 € - 126,47 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    24.9 mm
  • Anchura en plano
    41.9 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 39.9 mm 50.0 m Negro

10336991

Rango de precios
211,31 € - 200,74 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    39.9 mm
  • Anchura en plano
    66.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 60.0 mm 50.0 m Negro

10337035

Rango de precios
324,82 € - 308,58 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    60.0 mm
  • Anchura en plano
    97.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 17.0 mm 50.0 m Negro

10336922

Rango de precios
101,77 € - 96,68 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    17.0 mm
  • Anchura en plano
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 26.9 mm 50.0 m Negro

10336960

Rango de precios
153,73 € - 146,05 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    26.9 mm
  • Anchura en plano
    45.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 44.0 mm 50.0 m Negro

10337004

Rango de precios
218,31 € - 207,40 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    44.0 mm
  • Anchura en plano
    72.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro
Protector para Mangueras 73.0 mm 50.0 m Negro

10337042

Rango de precios
387,26 € - 367,89 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro de la manguera compatible
    73.0 mm
  • Anchura en plano
    100.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Color
    Negro