Menu Search

Kit de conjuntos de varillas únicas

En stock

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del cilindro Diámetro de la varilla Compra
6,58 € - 14,56 € En producción
3,59 € - 3,59 € En producción
1000.0 mm
8.0 mm
3,41 € - 3,41 € En producción
1000.0 mm
8.0 mm
4,21 € - 4,21 € 1050 En stock
1020.0 mm
3.0 mm
3,59 € - 3,59 € En producción
1000.0 mm
8.0 mm
Conjunto para cierres de varilla 93.5 mm 20.0 mm PA

10022801

Rango de precios
14,56 € - 6,58 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Código de material
    7616999099
Conjunto para cierres de varilla 1000.0 mm 8.0 mm Acero

20080198

Rango de precios
3,59 € - 3,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1000.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Cierres de caja de engranaje, cierres con leva de tres puntos
  • Código de material
    8301600090
Conjunto para cierres de varilla 1000.0 mm 8.0 mm Acero

20080204

Rango de precios
3,41 € - 3,41 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1000.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Cierres de caja de engranaje, cierres con leva de tres puntos
  • Código de material
    8301600090
Conjunto para cierres de varilla 1020.0 mm 3.0 mm Acero

20080464

Rango de precios
4,21 € - 4,21 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    3.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1020.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Cierres de caja de engranaje
  • Código de material
    8301600090
Conjunto para cierres de varilla 1000.0 mm 8.0 mm Acero

20126612

Rango de precios
3,59 € - 3,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1000.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Gear box locks, locks with three point cam
  • Código de material
    8301600090