Menu Search

Montajes para carteles de 2 vías - Fijos

En stock

Los montajes para carteles de 2 vías fijos sujetan carteles o paneles de display usando dientes internos en ángulos de 60º o 180º o como un conector recto. El material transparente pasa desapercibido en los expositores de cualquier color para lograr un acabado perfecto.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de material máximo compatible Longitud general Ángulo del panel Compra
1,0607 € - 1,1161 € En producción
5.0 mm
25.0 mm
60
0,2957 € - 0,3114 € 53032 En stock
2.5 mm
25.0 mm
180
0,4473 € - 0,4703 € 15334 En stock
2.5 mm
38.0 mm
180
0,4504 € - 0,4744 € 49280 En stock
2.5 mm
25.0 mm
90
Montaje para carteles de 2 vías - Grosor de material máximo compatible - 5.0 mm | 0.197 in ; Forma - 2 formas ; Ángulo del panel - 60 °

10395561

Rango de precios
1,1161 € - 1,0607 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Grosor de material máximo compatible
    5.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
Montaje para carteles de 2 vías 25.0 mm 180 ° PVC

10382394

Rango de precios
0,3114 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
53032 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.3665 EUR
Montaje para carteles de 2 vías 38.0 mm 180 ° PVC

10388525

Rango de precios
0,4703 € - 0,4473 €

Niveles de existencias
15334 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5535 EUR
Montaje para carteles de 2 vías 25.0 mm 90 ° PVC

10395578

Rango de precios
0,4744 € - 0,4504 €

Niveles de existencias
49280 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5584 EUR