Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
107 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,3689 € - 0,3877 € 5800 En stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,2957 € - 0,3205 € 74446 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,813 € - 0,813 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3164 € - 0,3413 € 71843 En stock
19.0 mm
5.3 mm
25.0 mm
19.0 mm
25.1 mm
0,40 € - 0,40 € 23991 En stock
10.2 mm
10.2 mm
9.5 mm
11.4 mm
15.9 mm
0,467 € - 0,5071 € 500 En stock
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3357 € - 0,3634 € 53 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3450 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,2453 € - 0,3028 € 15990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,5414 € - 0,5699 € 7527 En stock
10.2 mm
10.2 mm
9.5 mm
5.6 mm
15.9 mm
0,3951 € - 0,4311 € 7337 En stock
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,108 € - 0,1142 € 1151 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,116 € - 0,1404 € 5890 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,116 € - 0,1404 € En producción
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 1103 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,116 € - 0,1404 € 81539 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,116 € - 0,1404 € 57976 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,116 € - 0,1404 € 3776 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 12747 En stock
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
  • de 6
Pasacables Remaches 18.5 mm 22.5 mm PA

10363140

Rango de precios
0,3877 € - 0,3689 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037553

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
74446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Rango de precios
0,813 € - 0,813 €

Niveles de existencias
24991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 19.0 mm PA

10038178

Rango de precios
0,3413 € - 0,3164 €

Niveles de existencias
71843 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Cuadrado
  • Diámetro del orificio compatible
    5.3 mm
Pasacables Adhesivo 11.4 mm 10.2 mm PA

10037416

Rango de precios
0,40 € - 0,40 €

Niveles de existencias
23991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    10.2 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Rango de precios
0,5071 € - 0,467 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Rango de precios
0,3634 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 26.4 mm 11.1 mm PA

10178348

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3028 € - 0,2453 €

Niveles de existencias
15990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
Pasacables Adhesivo 5.6 mm 10.2 mm PA

10037409

Rango de precios
0,5699 € - 0,5414 €

Niveles de existencias
7527 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    10.2 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Rango de precios
0,4311 € - 0,3951 €

Niveles de existencias
7337 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA

10037591

Rango de precios
0,1142 € - 0,108 €

Niveles de existencias
1151 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA

10037638

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
5890 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA

10037171

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
1103 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA

10037218

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
81539 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA

10037294

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
57976 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

10037317

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
3776 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
12747 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 28.2 mm 11.1 mm PA

10037812

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA

10037607

Rango de precios
0,0993 € - 0,093 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

10037645

Rango de precios
0,1343 € - 0,118 €

Niveles de existencias
3896 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037669

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
80947 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 19.1 mm 11.3 mm PA

10037706

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA

10037195

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA

10037225

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
72866 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA

10037249

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
7754 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

10037263

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
1365 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 12.7 mm 19.1 mm PA

10038147

Rango de precios
0,2415 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
7803 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Rango de precios
0,2542 € - 0,2208 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Rango de precios
0,2542 € - 0,2208 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA

10037584

Rango de precios
0,0993 € - 0,093 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
48996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
8501 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037683

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA

10037164

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
23410 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA

10037188

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
81335 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA

10037287

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
43424 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

10037300

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 12.7 mm 19.1 mm PA

10038130

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
69198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Rango de precios
0,2542 € - 0,2208 €

Niveles de existencias
742 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Rango de precios
0,2542 € - 0,2208 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Rango de precios
0,1146 € - 0,1146 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Orificio ciego
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA

10037614

Rango de precios
0,1142 € - 0,108 €

Niveles de existencias
5828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

10037652

Rango de precios
0,1545 € - 0,136 €

Niveles de existencias
1805 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037713

Rango de precios
0,1221 € - 0,101 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA

10037201

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
796 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA

10037232

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA

10037256

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
718 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

10037270

Rango de precios
0,1404 € - 0,116 €

Niveles de existencias
9061 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 21.6 mm 19.1 mm PA

10038161

Rango de precios
0,2929 € - 0,257 €

Niveles de existencias
285164 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 5.8 mm 11.1 mm PA

10037751

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 20.1 mm 11.1 mm PA

10037799

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Rango de precios
0,0543 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Orificio ciego
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037430

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
5011 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Rango de precios
0,2943 € - 0,2584 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 3.0 mm 6.8 mm PA

10037515

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
35277 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 11.4 mm 10.2 mm PA

10037348

Rango de precios
0,2349 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
9340 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.7 mm 10.2 mm PA

10037386

Rango de precios
0,2349 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
32576 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111505

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111529

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
1431 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    6.3 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111543

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111673

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
753 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2597 € - 0,2266 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Rango de precios
0,3122 € - 0,2887 €

Niveles de existencias
18693 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 4.8 mm 7.1 mm PA

10037485

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
1120 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Remaches 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Rango de precios
0,3067 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
13998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 11.4 mm 10.2 mm PA

10037355

Rango de precios
0,2943 € - 0,257 €

Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Pasacables Remaches 5.7 mm 10.2 mm PA

10037393

Rango de precios
0,2943 € - 0,257 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111512

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
252 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111536

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    6.3 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111550

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111680

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
12298 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111727

Rango de precios
0,2597 € - 0,2266 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037461

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
Pasacables Remaches 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Rango de precios
0,3067 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
3830 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.6 mm 10.2 mm PA

10037331

Rango de precios
0,2943 € - 0,257 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 12.0 mm 12.0 mm PA

10037379

Rango de precios
0,2943 € - 0,257 €

Niveles de existencias
33986 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Pasacables Remaches 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111598

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111574

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111666

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
33479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111703

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
62894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Rango de precios
0,4435 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
1355 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 4.2 mm 5.6 mm PA

10037454

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 4.8 mm 10.0 mm PA

10037492

Rango de precios
0,221 € - 0,192 €

Niveles de existencias
6385 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.6 mm 10.2 mm PA

10037324

Rango de precios
0,2349 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
30934 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 12.0 mm 12.0 mm PA

10037362

Rango de precios
0,2349 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
73055 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Pasacables Remaches 4.8 mm 6.4 mm PA

10037423

Rango de precios
0,1145 € - 0,095 €

Niveles de existencias
33431 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111581

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111567

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
356 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111604

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
8568 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111697

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
53303 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111734

Rango de precios
0,2987 € - 0,2605 €

Niveles de existencias
10928 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 8.5 mm 8.5 mm PA

10245989

Rango de precios
0,419 € - 0,3981 €

Niveles de existencias
3852 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    8.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo 0.450 in

10113998

Rango de precios
0,2507 € - 0,2414 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111611

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3634 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 18.5 mm 11.1 mm PA

10037577

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
5041 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Rango de precios
0,2633 € - 0,2133 €

Niveles de existencias
25748 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Rango de precios
0,4316 € - 0,4096 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Cuadrado
  • Diámetro del orificio compatible
    11.3 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Rango de precios
0,4366 € - 0,391 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037539

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm