Menu Search

Pasacables abiertos de ajuste a presión

En producción

Pasacables abiertos estándar con un fácil diseño de ajuste a presión que permite instalarlos en paneles de grosor común. El diseño dividido permite que se monten en orificios de panel que ya contienen un haz.

Diseño para la protección de cables, alambres y tubos frente a los bordes afilados sin acabado e irregulares en planchas de metal. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 y nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Diámetro máximo del haz de cables Diámetro del orificio de montaje Grosor máximo del panel Compra
0,0954 € - 0,1004 € 8850 En stock
0.8 mm
20.2 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,2957 € - 0,3112 € 10822 En stock
1.0 mm
14.3 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,5638 € - 0,5935 € 2933 En stock
0.4 mm
24.5 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,3402 € - 0,3582 € 9059 En stock
1.2 mm
10.5 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,193 € - 0,2123 € 7139 En stock
0.8 mm
7.9 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2722 € - 0,2863 € 3040 En stock
0.8 mm
26.6 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2877 € - 0,3029 € 10114 En stock
0.7 mm
6.6 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,2786 € - 0,2932 € En producción
1.0 mm
12.2 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,5021 € - 0,5282 € 920 En stock
0.4 mm
22.9 mm
1.0 mm
0,3402 € - 0,3582 € 4232 En stock
0.7 mm
12.3 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,1888 € - 0,2077 € 2413 En stock
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3671 € - 0,4038 € 56 En stock
0.8 mm
22.2 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2811 € - 0,2962 € 9160 En stock
0.8 mm
20.4 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3114 € - 0,3279 € 150 En stock
1.0 mm
9.2 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,3469 € - 0,3651 € 8322 En stock
1.0 mm
19.5 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,3022 € - 0,3181 € En producción
0.8 mm
9.0 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,3955 € - 0,4164 € 4632 En stock
1.0 mm
17.3 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,373 € - 0,3929 € 59564 En stock
0.8 mm
31.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,3956 € - 0,4163 € 1197 En stock
0.8 mm
17.6 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,2812 € - 0,296 € En producción
0.4 mm
4.8 mm
6.9 mm
1.0 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Negro

10314593

Rango de precios
0,1004 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
8850 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    25.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Casquillo de ajuste a presión 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Negro

10021231

Rango de precios
0,3112 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
10822 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Negro

10021279

Rango de precios
0,5935 € - 0,5638 €

Niveles de existencias
2933 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    29.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Negro

10163146

Rango de precios
0,3582 € - 0,3402 €

Niveles de existencias
9059 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    10.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163177

Rango de precios
0,2123 € - 0,193 €

Niveles de existencias
7139 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    11.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163207

Rango de precios
0,2863 € - 0,2722 €

Niveles de existencias
3040 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    34.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    26.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    31.8 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Negro

10163108

Rango de precios
0,3029 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
10114 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    11.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    6.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Negro

10021224

Rango de precios
0,2932 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    12.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Negro

10021262

Rango de precios
0,5282 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    35.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    22.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Negro

10163139

Rango de precios
0,3582 € - 0,3402 €

Niveles de existencias
4232 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    18.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    12.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    16.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Negro

10163115

Rango de precios
0,2077 € - 0,1888 €

Niveles de existencias
2413 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    6.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163191

Rango de precios
0,4038 € - 0,3671 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    29.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    22.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    27.8 mm
Casquillo de ajuste a presión 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Negro

10021576

Rango de precios
0,2962 € - 0,2811 €

Niveles de existencias
9160 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    26.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.4 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    25.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Negro

10021217

Rango de precios
0,3279 € - 0,3114 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Negro

10021255

Rango de precios
0,3651 € - 0,3469 €

Niveles de existencias
8322 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    19.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    24.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Negro

10163122

Rango de precios
0,3181 € - 0,3022 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    14.9 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    13.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Negro

10163160

Rango de precios
0,4164 € - 0,3955 €

Niveles de existencias
4632 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    24.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    17.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163221

Rango de precios
0,3929 € - 0,373 €

Niveles de existencias
59564 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    40.1 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    38.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Negro

10021248

Rango de precios
0,4163 € - 0,3956 €

Niveles de existencias
1197 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    17.6 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    22.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Negro

10021200

Rango de precios
0,296 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 19.0 mm 0.571 in 1.2-3.3 mm PA Negro

10163153

Rango de precios
0,3762 € - 0,3574 €

Niveles de existencias
61755 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    20.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    19.0 mm
Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163184

Rango de precios
0,2163 € - 0,1966 €

Niveles de existencias
25275 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    16.3 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    9.9 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    14.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Negro

10163214

Rango de precios
0,3083 € - 0,2931 €

Niveles de existencias
16016 En stock
Atributos
  • Tipo de casquillo
    Abrir
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    37.3 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    29.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    34.9 mm