Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1734 € - 1,2352 € | 2200 En stock |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
3,496 € - 3,679 € | 928 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
4,231 € - 4,454 € | 1311 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
6,084 € - 6,405 € | 69 En stock |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
4,008 € - 4,219 € | 1681 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
4,533 € - 4,773 € | 628 En stock |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,758 € - 3,956 € | 567 En stock |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
5,204 € - 5,478 € | En producción |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
3,798 € - 3,997 € | 530 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
3,574 € - 3,762 € | 433 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
5,519 € - 5,809 € | En producción |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
0,8724 € - 0,9184 € | 598 En stock |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
0,696 € - 1,539 € | 10654 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietileno de baja densidad:Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,5288 € - 0,556 € | En producción |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,5624 € - 0,592 € | 1144 En stock |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
10286777 | 0,4165 € - 0,4384 € | 12000 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
3,548 € - 3,735 € | En producción |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
4,559 € - 4,80 € | En producción |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
6,859 € - 7,221 € | 75 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,298 € - 3,471 € | 10957 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar