Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,632 € - 1,397 € | 3252 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,7215 € - 1,5945 € | 900 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,837 € - 1,8503 € | 1047 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
34,59 € - 36,41 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
52,25 € - 55,00 € | 2 En stock |
M16
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
83,64 € - 88,04 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
28,625 € - 30,125 € | En producción |
M16
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
26,775 € - 28,175 € | 31 En stock |
M16
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
33,295 € - 35,05 € | 32 En stock |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
10192986 | 30,715 € - 32,32 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||||
64,695 € - 68,09 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
61,33 € - 64,56 € | En producción |
M16
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
41,035 € - 43,20 € | En producción |
M24
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
70,255 € - 73,945 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
30,84 € - 32,47 € | 2 En stock |
M16
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
32,56 € - 34,275 € | En producción |
M16
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
78,05 € - 82,17 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
101,47 € - 106,81 € | En producción |
M24
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
45,205 € - 47,58 € | 12 En stock |
M24
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
37,465 € - 39,44 € | En producción |
M20
|
Asymmetrical
|
Negro
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar