Menu Search

Pilares de soporte PCB - Base atornillada

En stock

Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Panel Thickness A Range Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,272 € - 0,2863 € 990 En stock
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,272 € - 0,2863 € 1000 En stock
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,272 € - 0,2863 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,339 € - 0,3568 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
0,272 € - 0,2863 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,3245 € - 0,3416 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10159903

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 7.6 mm UL94 V-2 PA Natural

10159873

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

10159880

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm UL94 V-2 PA Natural

10159866

Rango de precios
0,3568 € - 0,339 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Ajuste con orificio

10159910

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

10159897

Rango de precios
0,3416 € - 0,3245 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm