Menu Search

Placas de señalización

En stock

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Anchura general Altura general Compra
0,942 € - 2,084 € 50 En stock
34.0 mm
Natural
Acero
0,2968 € - 0,3126 € 3488 En stock
21.0 mm
Natural
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
1,9458 € - 2,0482 € 236 En stock
50.0 mm
Natural
Acero
25.0 mm
0,2968 € - 0,3126 € 4974 En stock
22.0 mm
Gris
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
Placa de señalización - Longitud general - 34.0 mm | 1.339 in ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura general - 1.4 mm | 0.055 in

10273401

Rango de precios
2,084 € - 0,942 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    16.2 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
Placa de señalización - Longitud general - 21.0 mm | 0.827 in ; Anchura general - 12.0 mm | 0.472 in ; Altura general - 6.5 mm | 0.256 in

10119044

Rango de precios
0,3126 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
3488 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Placa de señalización - Longitud general - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura general - 25.0 mm | 0.984 in ; Altura general - 1.6 mm | 0.063 in

10273418

Rango de precios
2,0482 € - 1,9458 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    19.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Color
    Natural
Placa de señalización - Longitud general - 22.0 mm | 0.866 in ; Anchura general - 9.0 mm | 0.354 in ; Altura general - 10.0 mm | 0.394 in

10119037

Rango de precios
0,3126 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
4974 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Nylon 6/6