Menu Search

Postes para encuadernar - Plástico

En stock

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Tipo Longitud de la rosca Compra
0,1943 € - 0,2048 € 15940 En stock
M4
Negro
Threaded
15.0 mm
0,2182 € - 0,2294 € 24952 En stock
M4
Negro
Threaded
25.0 mm
0,2232 € - 0,2353 € En producción
M5
Negro
Threaded
10.0 mm
0,1906 € - 0,2006 € En producción
M4
Negro
Threaded
10.0 mm
0,2077 € - 0,2186 € 250 En stock
M4
Negro
Threaded
20.0 mm
0,2324 € - 0,2449 € 19557 En stock
M4
Negro
Threaded
30.0 mm
0,1918 € - 0,2019 € En producción
M6
Negro
Threaded
10.0 mm
0,1918 € - 0,2019 € En producción
M6
Negro
Push-in
10.0 mm
0,1906 € - 0,2006 € 1252 En stock
M4
Blanco
Threaded
10.0 mm
0,2077 € - 0,2186 € 73934 En stock
M4
Blanco
Threaded
20.0 mm
0,2324 € - 0,2449 € 17980 En stock
M4
Blanco
Threaded
30.0 mm
0,1945 € - 0,2048 € En producción
M6
Blanco
Threaded
10.0 mm
0,1918 € - 0,2019 € 2924 En stock
M6
Blanco
Push-in
10.0 mm
0,1943 € - 0,2048 € 45 En stock
M4
Blanco
Threaded
15.0 mm
0,2182 € - 0,2294 € 32747 En stock
M4
Blanco
Threaded
25.0 mm
0,2232 € - 0,2353 € En producción
M5
Blanco
Threaded
10.0 mm
0,1918 € - 0,2019 € 23154 En stock
M6
Blanco
Threaded
16.0 mm
0,1918 € - 0,2019 € 3084 En stock
M6
Blanco
Push-in
16.0 mm
0,1931 € - 0,2033 € En producción
M6
Negro
Threaded
16.0 mm
0,1918 € - 0,2019 € 11011 En stock
M6
Negro
Push-in
16.0 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 15.0 mm | 0.591 in; Medida de la rosca M4

10065396

Rango de precios
0,2048 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
15940 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Medida de la rosca M4

10065433

Rango de precios
0,2294 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
24952 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    25.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M5

10065471

Rango de precios
0,2353 € - 0,2232 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M4

10065372

Rango de precios
0,2006 € - 0,1906 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Medida de la rosca M4

10065419

Rango de precios
0,2186 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 30.0 mm | 1.181 in; Medida de la rosca M4

10065457

Rango de precios
0,2449 € - 0,2324 €

Niveles de existencias
19557 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    30.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M6

10065495

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M6

10065532

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M4

10065365

Rango de precios
0,2006 € - 0,1906 €

Niveles de existencias
1252 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Medida de la rosca M4

10065402

Rango de precios
0,2186 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
73934 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 30.0 mm | 1.181 in; Medida de la rosca M4

10065440

Rango de precios
0,2449 € - 0,2324 €

Niveles de existencias
17980 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    30.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M6

10065488

Rango de precios
0,2048 € - 0,1945 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M6

10065525

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
2924 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 15.0 mm | 0.591 in; Medida de la rosca M4

10065389

Rango de precios
0,2048 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Medida de la rosca M4

10065426

Rango de precios
0,2294 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
32747 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    25.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M5

10065464

Rango de precios
0,2353 € - 0,2232 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Medida de la rosca M6

10065501

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
23154 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Blanco Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Medida de la rosca M6

10065549

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
3084 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Tornillo de unión hembra 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm Nylon

10065518

Rango de precios
0,2033 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Medida de la rosca M6

10065556

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
11011 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm