Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 4 colores: transparente, blanco, gris y negro. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: de -20 ºF a 300 ºF Aplicaciones. Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Longitud general | Grosor general | Anchura general | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En producción |
Transparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
47,425 € - 49,9216 € | 72 En stock |
Transparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
En producción |
Gris
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
En producción |
Negro
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
34,6788 € - 36,5033 € | En producción |
Transparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
En producción |
Gris
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
3 En stock |
Blanco
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
5 En stock |
Negro
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
66,02 € - 69,495 € | 14 En stock |
Transparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
34,1455 € - 35,9433 € | En producción |
Gris
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
5 En stock |
Blanco
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
En producción |
Negro
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
10384572 | 43,2191 € - 45,495 € | 110 En stock |
Transparente
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
59,435 € - 62,565 € | 8 En stock |
Transparente
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
En producción |
Blanco
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar