Menu Search

Soporte para LED

En producción

Estos soportes LED sujetan un LED T-1 3/4 en un panel. Se encajan fácilmente en orificios de panel estándar a mano. Una vez que el soporte se encaja en el orificio, el LED se sujetará en el sitio cuando se inserte desde la parte posterior del panel. Ofrecen una exposición segura y atractiva.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compatible LED Type Diámetro de la cabeza Diámetro del orificio Grosor del panel Compra
En producción
3.0 mm
4.5 mm
En producción
5.0 mm
6.4 mm
En producción
3.0 mm
5.0 mm
En producción
5.0 mm
7.0 mm
10109243 458 En stock
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
954 En stock
5.0 mm
6.7 mm
7966 En stock
5.0 mm
7.0 mm
En producción
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
729 En stock
5.0 mm
6.2 mm
2032 En stock
1000 En stock
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 4.5 mm | 0.177 in

10324639


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.0 mm
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 6.4 mm | 0.252 in

10324660


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 5.0 mm | 0.197 in

10324622


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.0 mm
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 7.0 mm | 0.276 in

10229569


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
Frontal para LED - Transparente; PC; Temperatura máxima operativa 130 °C | 266 °F

10109243


Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Tipo de componente
    Lens Cover
  • Material completo
    Policarbonato
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    7.6 mm
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 6.8 mm | 0.268 in

10324646


Niveles de existencias
954 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 7.0 mm | 0.276 in

10324677


Niveles de existencias
7966 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Retaining Ring
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
Frontal para LED - Transparente; PC; Temperatura máxima operativa 26.7 °C | 80 °F

10314005


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Tipo de componente
    Lens Cover
  • Material completo
    Policarbonato
  • Características especiales
    Con junta tórica de goma
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
Frontal para LED - Negro; PA; Diámetro del orificio 6.2 mm | 0.244 in

10324653


Niveles de existencias
729 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro del cuerpo
    6.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
Montaje LED - 9.5 mm | 0.374 in

10314067


Niveles de existencias
2032 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro máximo exterior
    7.3 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    7.1 mm
  • Altura general
    7.8 mm
LED Mount 6.3 mm (HD) PA Black

10365403


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diámetro máximo exterior
    6.3 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    6.1 mm
  • Altura general
    7.0 mm