Los protectores para mangueras de cinta en espiral FRAS son resistentes al fuego y antiestáticos. por lo que esta gama ideal es para su uso bajo tierra. Contar con un excepcional rendimiento contra el aplastamiento y alta resistencia a la abrasión reduce el riesgo de accidentes laborales y sirve para envolver mangueras individuales o múltiples.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la manguera compatible | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125,83 € - 132,45 € | 30 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
651,44 € - 685,73 € | 1 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
|||||||||
79,82 € - 84,02 € | 77 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
300,49 € - 316,30 € | 8 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||||
229,99 € - 242,10 € | 17 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
10170571 | 100,16 € - 105,43 € | 20 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
412,42 € - 434,12 € | 1 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
740,55 € - 779,52 € | 2 En stock |
2.776 in
70.5 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar