Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.
Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.
Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro nominal compatible | Altura interior | Diámetro interior | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2304 € - 0,509 € | 4913 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,3472 € - 0,7676 € | 20937 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||
1,705 € - 3,769 € | 4046 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
|||||||
0,3675 € - 0,8115 € | 1124 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||
0,32 € - 0,707 € | 20652 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||
1,10 € - 2,4324 € | 22749 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||
10100318 | 0,3012 € - 0,666 € | 14367 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
||||||
0,2726 € - 0,6026 € | 28093 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,1954 € - 0,432 € | 3000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||||||
0,2852 € - 0,63 € | 34710 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||
0,457 € - 1,009 € | 8151 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||
0,2492 € - 0,55 € | 32909 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
0,397 € - 0,878 € | 11421 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||||||
0,3061 € - 0,6767 € | 28664 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||
0,4208 € - 0,4429 € | En producción |
0.748 in
19.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||
En producción |
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
||||||||
0,2588 € - 0,5722 € | 27637 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||
1,3127 € - 2,9018 € | En producción |
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
0,7188 € - 0,7566 € | 250 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
0,1997 € - 0,4415 € | 31764 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar