Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

En stock

Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior mínimo Diámetro máximo interior Compra
0,1206 € - 0,2666 € 33248 En stock
16.7 mm
16.8 mm
0,7162 € - 1,583 € 1766 En stock
33.1 mm
32.6 mm
0,8147 € - 1,801 € 2999 En stock
39.6 mm
39.2 mm
0,5164 € - 1,1415 € 678 En stock
45.9 mm
45 mm
0,3718 € - 0,822 € 1017 En stock
51.8 mm
51.9 mm
0,113 € - 0,2498 € 5493 En stock
8.1 mm
7.2 mm
0,5992 € - 1,3245 € 4022 En stock
27.8 mm
26.6 mm
0,4585 € - 1,0137 € En producción
36.8 mm
36.1 mm
0,5506 € - 1,2171 € 729 En stock
42.7 mm
41.7 mm
0,7095 € - 1,5685 € 55 En stock
49 mm
48.1 mm
0,5572 € - 1,2316 € 4008 En stock
20.8 mm
20.4 mm
0,1167 € - 0,2579 € 14389 En stock
11.1 mm
10.7 mm
0,5558 € - 1,2287 € 39 En stock
30.6 mm
30.6 mm
0,4875 € - 1,0777 € 999 En stock
38.3 mm
37.2 mm
0,5058 € - 1,1183 € 1678 En stock
43.9 mm
43.7 mm
0,4823 € - 1,066 € 14115 En stock
50 mm
49.5 mm
0,0992 € - 0,2193 € 5184 En stock
7.4 mm
6.4 mm
0,1139 € - 0,2518 € 6020 En stock
19.5 mm
18.8 mm
0,5163 € - 1,1416 € 1300 En stock
35 mm
34.1 mm
0,8384 € - 1,8533 € 1300 En stock
41 mm
40.6 mm
  • de 2
Tapones y capuchones ahusados 16.7 mm 19.2 mm Rojo

10155318

Rango de precios
0,2666 € - 0,1206 €

Niveles de existencias
33248 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    16.7 - 19.2 mm
  • Rango del diámetro interior
    13.7 - 16.8 mm
Tapones y capuchones ahusados 33.1 mm 35.2 mm Rojo

10155356

Rango de precios
1,583 € - 0,7162 €

Niveles de existencias
1766 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    33.1 - 35.2 mm
  • Rango del diámetro interior
    30.6 - 32.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 39.6 mm 41.6 mm Rojo

10155394

Rango de precios
1,801 € - 0,8147 €

Niveles de existencias
2999 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    39.6 - 41.6 mm
  • Rango del diámetro interior
    36.6 - 39.2 mm
Tapones y capuchones ahusados 45.9 mm 47.7 mm Rojo

10155431

Rango de precios
1,1415 € - 0,5164 €

Niveles de existencias
678 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    45.9 - 47.7 mm
  • Rango del diámetro interior
    42.4 - 45 mm
Tapones y capuchones ahusados 51.8 mm 54.1 mm Rojo

10155479

Rango de precios
0,822 € - 0,3718 €

Niveles de existencias
1017 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    51.8 - 54.1 mm
  • Rango del diámetro interior
    49.4 - 51.9 mm
Tapones y capuchones ahusados 8.1 mm 9.9 mm Rojo

10155295

Rango de precios
0,2498 € - 0,113 €

Niveles de existencias
5493 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    8.1 - 9.9 mm
  • Rango del diámetro interior
    5.4 - 7.2 mm
Tapones y capuchones ahusados 27.8 mm 29 mm Rojo

10155332

Rango de precios
1,3245 € - 0,5992 €

Niveles de existencias
4022 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    27.8 - 29 mm
  • Rango del diámetro interior
    23.4 - 26.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 36.8 mm 38.7 mm Rojo

10155370

Rango de precios
1,0137 € - 0,4585 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    36.8 - 38.7 mm
  • Rango del diámetro interior
    34.1 - 36.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 42.7 mm 44.5 mm Rojo

10155417

Rango de precios
1,2171 € - 0,5506 €

Niveles de existencias
729 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    42.7 - 44.5 mm
  • Rango del diámetro interior
    39.2 - 41.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 49 mm 51 mm Rojo

10155455

Rango de precios
1,5685 € - 0,7095 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    49 - 51 mm
  • Rango del diámetro interior
    46.1 - 48.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 20.8 mm 22.8 mm Blanco

10159835

Rango de precios
1,2316 € - 0,5572 €

Niveles de existencias
4008 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    20.8 - 22.8 mm
  • Rango del diámetro interior
    18 - 20.4 mm
Tapones y capuchones ahusados 11.1 mm 12.7 mm Rojo

10155301

Rango de precios
0,2579 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
14389 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    11.1 - 12.7 mm
  • Rango del diámetro interior
    8.9 - 10.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 30.6 mm 34.4 mm Rojo

10155349

Rango de precios
1,2287 € - 0,5558 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    30.6 - 34.4 mm
  • Rango del diámetro interior
    29.2 - 30.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 38.3 mm 40.1 mm Rojo

10155387

Rango de precios
1,0777 € - 0,4875 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    38.3 - 40.1 mm
  • Rango del diámetro interior
    34.2 - 37.2 mm
Tapones y capuchones ahusados 43.9 mm 46.1 mm Rojo

10155424

Rango de precios
1,1183 € - 0,5058 €

Niveles de existencias
1678 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    43.9 - 46.1 mm
  • Rango del diámetro interior
    41.7 - 43.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 50 mm 51.7 mm Rojo

10155462

Rango de precios
1,066 € - 0,4823 €

Niveles de existencias
14115 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    50 - 51.7 mm
  • Rango del diámetro interior
    46 - 49.5 mm
Tapones y capuchones ahusados 7.4 mm 8.3 mm Rojo

10155288

Rango de precios
0,2193 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
5184 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    7.4 - 8.3 mm
  • Rango del diámetro interior
    5.5 - 6.4 mm
Tapones y capuchones ahusados 19.5 mm 21.6 mm Rojo

10155325

Rango de precios
0,2518 € - 0,1139 €

Niveles de existencias
6020 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    19.5 - 21.6 mm
  • Rango del diámetro interior
    15.5 - 18.8 mm
Tapones y capuchones ahusados 35 mm 36.6 mm Rojo

10155363

Rango de precios
1,1416 € - 0,5163 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    35 - 36.6 mm
  • Rango del diámetro interior
    31.4 - 34.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 41 mm 42.8 mm Rojo

10155400

Rango de precios
1,8533 € - 0,8384 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    41 - 42.8 mm
  • Rango del diámetro interior
    37.5 - 40.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 47.4 mm 48.8 mm Rojo

10155448

Rango de precios
1,5018 € - 0,6794 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    47.4 - 48.8 mm
  • Rango del diámetro interior
    43.5 - 46.2 mm
Tapones y capuchones ahusados 53.6 mm 55.4 mm Rojo

10155486

Rango de precios
1,6442 € - 0,7438 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Rango del diámetro exterior
    53.6 - 55.4 mm
  • Rango del diámetro interior
    51.1 - 53.6 mm