Menu Search

Tornillo de cabeza M3 8.0 Acero inoxidable 303

Tornillo con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. Con el diseño con cabezal bajo con un perfil muy bajo, el tornillo no necesita una ubicación avellanada. Ideal para aplicaciones con un espacio mínimo.
Referencia de Essentra:

20141585

Número de pieza del fabricante:

20141585

200 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,27 €
100 - 249 2,95 €
250 - 749 2,61 €
750 + 2,29 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,27 €

1 x 3,27 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 8.0
r1 0.1
Torque to max.Nm 0.60 Nm
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros