20202606
20202606
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 1,91 € |
100 - 249 | 1,72 € |
250 - 749 | 1,53 € |
750 + | 1,34 € |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.5 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.18 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Material | Acero inoxidable 303 |
Medidas de la estrella | TX 4 |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar