Menu Search

Tornillo de cabeza M6 10.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de cabeza con una cabeza ultrabaja y forma Torx. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil ultrabajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20202910

Número de pieza del fabricante:

20202910

425 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 1,95 €
100 - 249 1,76 €
250 - 749 1,57 €
750 + 1,37 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,95 €

1 x 1,95 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 10.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Tipo de impulso Forma Torx
Material Acero inoxidable 303
Medidas de la estrella TX 20
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros