Menu Search

Tornillo de cabeza M5 18.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de cabeza con una cabeza extrabaja y forma hexagonal. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil extrabajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Está fabricado en material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20203375

Número de pieza del fabricante:

20203375

18 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,17 €
100 - 249 2,85 €
250 - 749 2,53 €
750 + 2,22 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,17 €

1 x 3,17 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 18.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros