20206062
20206062
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,94 € |
100 - 249 | 3,54 € |
250 - 749 | 3,16 € |
750 + | 2,76 € |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
h3 max | 1.8 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 2.20 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Material | Acero inoxidable 316 ennegrecido |
Finalizar | Blackened |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar