20206499
20206499
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,31 € |
100 - 249 | 3,88 € |
250 - 749 | 3,45 € |
750 + | 3,01 € |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Material | Acero inoxidable 316 |
Medidas de la estrella | TX 10 |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar