20206840
20206840
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 2,83 € |
100 - 249 | 2,55 € |
250 - 749 | 2,27 € |
750 + | 1,99 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 0.9 |
H2 max | 2.5 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.5 |
Torque to max.Nm | 1.50 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Material | Acero inoxidable 303 ennegrecido |
Medidas de la estrella | TX 8 |
Finalizar | Blackened |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar