Menu Search

Tornillo de cabeza M4 10.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

Tornillo de cabeza con una cabeza ultrabaja y forma Torx. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil ultrabajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Ennegrecido y fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20207250

Número de pieza del fabricante:

20207250

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,49 €
100 - 249 3,15 €
250 - 749 2,79 €
750 + 2,45 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,49 €

1 x 3,49 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 10.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Tipo de impulso Forma Torx
Material Acero inoxidable 316 ennegrecido
Medidas de la estrella TX 8
Finalizar Blackened
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros